08 TCM CPPE CTL 6000.000 - Produit obsolète
Produit 08 TCM CPPE CTL 6000.000 est désormais un article obsolète.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
, Boîtier en T, système métrique, 8 mm Diamètre, Extrémités lisses chromées60 Rockwell C Min.
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
Min.: 1000.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Tolérance ± 0,8 mm
- Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.